Material
Förzinkat stål
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Förzinkat stål
Anmärkning
Låsbultarna med fällbar spärr används inte bara för att snabbt och enkelt fixera rörliga delar och arbetsstycken, utan även för att foga hop dem permanent.
Den breda fällbara spärren säkrar delarna över ett stort tvärsnitt. Den kan också belastas i axiell riktning.
Spärrspåren i fällsäkringen ger dessutom möjlighet till exakta lägen i positionerna ”stängd” och ”öppen”.
Den breda fällbara spärren säkrar delarna över ett stort tvärsnitt. Den kan också belastas i axiell riktning.
Spärrspåren i fällsäkringen ger dessutom möjlighet till exakta lägen i positionerna ”stängd” och ”öppen”.
Ritningsinformation
1) Spärrspår
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.
Låsbultar med fällbar spärr
norelem låsbultar med fällbar spärr är särskilt lämpliga för låsningsoperationer i anordnings- och maskinbyggande. De används för snabb och enkel fastsättning av rörliga delar och arbetsstycken. Men även för permanenta anslutningar av två delar är det möjligt att montera bultar med fällbar spärr.
I bultens nedre ände finns en säkerhetsfunktion som fungerar som en förbindelse mellan två delar. Den breda fällbara spärren kan placeras i två lägen med hjälp av en utfräsningssektion.
I produktutbudet från norelem ingår dessutom Låsbultar med fällbar spärr även låsbultar Standardutförandet liksom Låsbultar med nyckelring.
I bultens nedre ände finns en säkerhetsfunktion som fungerar som en förbindelse mellan två delar. Den breda fällbara spärren kan placeras i två lägen med hjälp av en utfräsningssektion.
I produktutbudet från norelem ingår dessutom Låsbultar med fällbar spärr även låsbultar Standardutförandet liksom Låsbultar med nyckelring.