Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och förlängt låsstift
från
48,17 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och förlängt låsstift och låsmutter
från
49,40 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form G: utan låsmutter
Form H: med låsmutter
1) Låsbult med skruvbricka
Form H: med låsmutter
1) Låsbult med skruvbricka
Inställningsbultar utan fläns
Inställningsbultar, vilka också är kända som fastsättningsbultar, används för säker positionering av enheter och arbetsstycken. Om du vill byta till ett annat inställningsläge, måste operatören helt enkelt dra handtaget på bulten. Låsbultar används var som helst där en ändring i låsningspositionen ska förebyggas av tvärgående krafter. Typiska tillämpningar av låsbultar finns i svängningsanordningar och roterande anordningar såväl som i stoppositionering.