text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.

Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.

De material som används möjliggör många olika insatsområden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.
Material

Stålutförande:

Gängad hylsa och låsstift automatstål.

Tryckfjäder 1.4310.



Utförande i rostfritt stål A2:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift härdat 1.4034.

Låsstift ohärdat 1.4305.

Tryckfjäder 1.4310.



Utförande i rostfritt stål A4:

Gängad hylsa och låsstift 1.4404.

Tryckfjäder 1.4401 eller 1.4571.



Svampformad knopp termoplast svartgrå eller trafikrött RAL3020.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål A2:
Gängad hylsa blank.
Låsstift härdat eller ej härdat, slipat och blankt.

Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat, kemiskt förnicklat eller blankt.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Tillbehör
Distansringar 03089

Andra kunder köpte också