Material
Hylsa och fjäder i plast.
Tryckstift i stål, rostfritt stål eller POM.
Tryckstift i stål, rostfritt stål eller POM.
Utförande
Tryckstift (stål) sätthärdat och brunerat.
Tryckstift (rostfritt stål) blankt.
Tryckstift (POM) vitt.
Tryckstift (rostfritt stål) blankt.
Tryckstift (POM) vitt.
Visa mer
Visa mindre
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder, tryckstift i stål
från
40,38 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder, tryckstift i rostfritt stål
från
45,60 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder, tryckstift i POM
från
40,38 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hylsa och fjäder i plast.
Tryckstift i stål, rostfritt stål eller POM.
Tryckstift i stål, rostfritt stål eller POM.
Utförande
Tryckstift (stål) sätthärdat och brunerat.
Tryckstift (rostfritt stål) blankt.
Tryckstift (POM) vitt.
Tryckstift (rostfritt stål) blankt.
Tryckstift (POM) vitt.
Anmärkning
Fjädrande sidotryckstycken används för att positionera, hålla, spänna och fästa arbetsstycken på ställen där mycket smuts kan uppstå.
Till exempel vid lackering och sandblästring.
Beräkning mått X:
Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S
Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lätt fjäderkraft = blå fjäder
Standardfjäderkraft = röd fjäder
Förstärkt fjäderkraft = grön fjäder
Till exempel vid lackering och sandblästring.
Beräkning mått X:
Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S
Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lätt fjäderkraft = blå fjäder
Standardfjäderkraft = röd fjäder
Förstärkt fjäderkraft = grön fjäder
Montage
Hylsan pressas in i hålet.
Hylsan bör fuktas innan den monteras.
Hylsan bör fuktas innan den monteras.
Ritningsinformation
1) Monteringsverktyg
2) Vissa storlekar har en annan stiftform
Y = Arbetsstyckets höjd
W = Arbetsstyckets längd
X = Koordinatmått
Z = Anslagsdiameter
2) Vissa storlekar har en annan stiftform
Y = Arbetsstyckets höjd
W = Arbetsstyckets längd
X = Koordinatmått
Z = Anslagsdiameter