text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Stödelementen används vid bearbetning av arbetsstycken för att undvika vibrationer och nedböjning av arbetsstycket. De iskruvbara stödelementen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom de båda monteringsalternativen kan de spara plats vid positionering i spännanordningarna.
Den hydrauliska fastklämningen kan ske kombinerat eller separat med en hydraulisk fastspänning.
Material
Hus och kolv i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Anmärkning
Form A, läggs an med hydraulik:
Inkörd spännbult i grundläge. Bulten körs ut med hydraulik och läggs an med fjäderkraft.
Form B, läggs an med fjäderkraft:
Utkörd spännbult i grundläge. Läggs an med fjäderkraft.

De tillåtna belastningskrafterna måste beaktas.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
Borrade kanaler.
Tekniska data
- Max. arbetstryck: 500 bar.
- Tillåten belastning vid 500 bar: 9 kN.
- Min. oljetryck: 100 bar.
- Max. åtdragningsmoment: 60 Nm.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Integrerad metallavstrykare.
- Läggs alltid an med fjäderkraft.
- Små monteringsmått.
- Kan monteras horisontellt/vertikalt.
- Separat/kombinerad fastklämning med spänning.
- Inbyggd Kantseal-tätning.
Leveransomfattning
1 st Kantseal-tätning ingår.
Ritningsinformation
1) Monteringskontur

Andra kunder köpte också