text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
5 Träffar

Beskrivning

Material
Kropp i seghärdat stål.
Kula:
Form C, F verktygsstål.
Form K POM.
Form O rostfritt stål med diamantyta.
Form P rostfritt stål med polyuretanyta.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula:
Form C, F härdad, brunerad.
Form K POM-kula vit.
Form O yta jämförbar med slipkornstorlek 100.
Form P polyuretan hårdhet 60° Shore.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.

Kulan är vridsäkrad.

Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.

Form P: Polyuretanytan är fast vulkaniserad på kulan. Den är slitstark och färgar inte av sig. Den ger optimalt skydd mot skador på ömtåliga ytor. Den pärlartade ytan tillåter höga hållkrafter och släpper genom luft så att ingen sugeffekt uppstår mellan kontaktytan och pendelstödet.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Ritningsinformation
Form C: avplanad, plan stålkula
Form F: avplanad stålkula med räffling
Form K: avplanad, plan POM-kula
Form O: kula i rostfritt stål med diamantyta
Form P: kula i rostfritt stål med polyuretanyta

Upptäck norelems produktsortiment