Material
Stål, hus i plast, ankarstång i stål samt kemankare.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål, hus i plast, ankarstång i stål samt kemankare.
Anmärkning
Passar för justerbelastning upp till 12 ton.
Förankringarna för tung last har centrala dubbelkilar. Genom de centrala dubbelkilarna kan höjden på maskinstödet justeras med två kilar i stället för bara en. Kilarna rör sig synkroniserat och spelfritt.
Tack vare dubbelkilen halveras kraften som inverkar på lyftmekanismen, och den centrala stödpunkten förblir styv och stabil.
Genom det sfäriska maskinstödet på kulformade brickor utjämnas ojämnheter i golvet.
Horisontella rörelser förhindras av centerhylsan som håller fast golvets skruvförband i form av en ankarstång med kemankare.
Förankringarna för tung last har centrala dubbelkilar. Genom de centrala dubbelkilarna kan höjden på maskinstödet justeras med två kilar i stället för bara en. Kilarna rör sig synkroniserat och spelfritt.
Tack vare dubbelkilen halveras kraften som inverkar på lyftmekanismen, och den centrala stödpunkten förblir styv och stabil.
Genom det sfäriska maskinstödet på kulformade brickor utjämnas ojämnheter i golvet.
Horisontella rörelser förhindras av centerhylsan som håller fast golvets skruvförband i form av en ankarstång med kemankare.
Användning
Nivelleringskilen används till exempel för utjämning av tunga verktygsmaskiner, höghastighetsfräsar och överföringsmaskiner.
OBS
För att inte överskrida de angivna justerbelastningarna måste man ta hänsyn till mer än maskinlastens andel. Summan av alla förekommande belastningar måste beaktas. Det gäller bland annat dynamiska belastningar, växlande belastningar och förspänningar i Wellenstein-expansionsskruven (förankringsstång).
Leveransomfattning
Kemankare med ankarstång M16X320 är färdigmonterad och ingår i leveransen.
Tillbehör
Distansbrickor 27710-30-00904 och 27710-30-00906
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.