text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.

Dämpningsplatta i PUR-elastomer (Sylomer V12).

Utförande
Platta i zinkgods, svart pulverlackerat. Platta i rostfritt stål, blankt. Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker. Användningsområde från -30 °C till +70 °C.
Anmärkning

Belastningsförmågan som anges i tabellen är en rekommendation som anger upp till vilken permanent statisk belastning dämpningselementet kan användas.
Denna statiska belastning motsvarar ett yttryck på 0,4 N/mm², vid vilket materialet når sina optimala dämpningsegenskaper. Man måste då ta hänsyn till att en extra belastning upp till ett tryck på 0,6 N/mm² tillkommer vid dynamisk belastning.
Dämpningsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.

De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Lämpliga gängade spindlar se 27810.
Lämpliga kulhuvuden, se 27811.

Ritningsinformation
1) Dämpningsplatta
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också