text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Platta i glaskuleförstärkt termoplast.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande
Svart.
Anmärkning
De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se 27810.
Lämpliga kulhuvuden, se 27811.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Dessa ESD-produkter är testade med avseende på elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.

Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
Ritningsinformation
Form A utan skruvhål utan glidskyddsplatta
Form B utan skruvhål med glidskyddsplatta

Andra kunder köpte också

Gängade spindlar och plattor för ledade fötter

Ledade fötter består av två komponenter: en från en gängad spindel och en från den andra Tallrik. Ledade fötter har den stora fördelen att varje gängspindel kan kombineras med varje platta och därigenom kan ordnas individuellt enligt tillämpningsområdet.

Montering

Med hjälp av en mjuk hammare kommer kulhuvudet vinkelrät in i fogbasen. Det finns också möjlighet att fästa den ledade foten på marken. Med en stansning kan de två stängda monteringsrören öppnas enkelt så att den ledade foten kan sättas fast på golvet.

norelem erbjuder ledade fötter av stål och rostfritt stål.