text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i glasfiberförstärkt termoplast.
Spindel och bricka i stål.
Utförande
Hus svart.
Spindel och bricka förzinkade.
Anmärkning
Maskinfötter är speciellt lämpliga för bord och lättare anordningar. Höjden på maskinfötterna kan ställas in steglöst genom att man skruvar på muttern för hand eller med verktyg. Tapparna i änden centrerar maskinfoten och vridsäkrar den. Maskinfötterna kan fästas med en spårmutter i aluminiumprofiler, ingen borrning behövs.
Ritningsinformation
1) Änddel
2) Mutter
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också

Spårmuttrar & maskinfötter

Spårmuttrar svängs in i profilspåret precis som hammarmuttrar och hammarhuvudskruvar, så att de kan eftermonteras i befintliga system. På grund av den fjäderbelastade kulan kan glidblocket flyttas fram och tillbaka i profilspåret. När den lämpliga platsen har hittats är spårmuttern fixerad.

Ofta används Spårmuttrar i anslutning med Maskinfötter. På så sätt kan maskinfötter enkelt sättas fast på aluminiumprofiler med hjälp av spärrmuttrar utan att det behövs borrning. Verktygsfötterna kan justeras på ett enkelt sätt med hand eller verktyg. Användningsområden inkluderar bord eller lättare anläggningar.

norelem erbjuder även spårmuttrar som maskinfötter i fem olika versioner.