Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Visa mer
Visa mindre
Säkerhetskrokar med öglehuvud, Form A, kvalitetsklass 10
från
443,63 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Säkerhetskrokar med gaffelhuvud, Form B, kvalitetsklass 10
från
481,08 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Anmärkning
När lasten lyfts stängs säkerhetskrokarna automatiskt och låses på ett säkert sätt genom en låsanordning på lastkorkens baksida. För att öppna systemet måste låsanordningen aktiveras för hand. Säkerhetslastkrokarna förblir säkrade även i obelastat tillstånd när låsanordningen är stängd.
Säkerhetslastkrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Säkerhetslastkrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
Ritningsinformation
Form A: med öglehuvud.
Form B: med gaffelhuvud.
Form B: med gaffelhuvud.