Material
Vajer i rostfritt stål.
Kabelmantel av stål med plasthölje in- och utvändigt.
Hylsa i POM.
Nippel i Zamak.
Skruvnippel i stål.
Kabelmantel av stål med plasthölje in- och utvändigt.
Hylsa i POM.
Nippel i Zamak.
Skruvnippel i stål.
Utförande
Mantel för bowdenkabel och hylsa svarta.
Skruvnippel förzinkad.
Skruvnippel förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Vajer i rostfritt stål.
Kabelmantel av stål med plasthölje in- och utvändigt.
Hylsa i POM.
Nippel i Zamak.
Skruvnippel i stål.
Kabelmantel av stål med plasthölje in- och utvändigt.
Hylsa i POM.
Nippel i Zamak.
Skruvnippel i stål.
Utförande
Mantel för bowdenkabel och hylsa svarta.
Skruvnippel förzinkad.
Skruvnippel förzinkad.
Anmärkning
Bowdenkablarna överför dragkraften och används tillsammans med utlösare som fjärrstyrning.
Bowdenkablarna finns i olika längder. Kabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion. Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Draghållfasthet max. 1000 N.
Bowdenkablarna finns i olika längder. Kabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion. Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Draghållfasthet max. 1000 N.
Leveransomfattning
Vajer med nippel, kabelmantel, hylsa och skruvnippel.
Ritningsinformation
1) Hylsa
2) Skruvnippel
3) Påbyggnad 1x19
4) Nippel
5) Kabelmantel
6) Vajer
2) Skruvnippel
3) Påbyggnad 1x19
4) Nippel
5) Kabelmantel
6) Vajer
Tillbehör
Utlösare 05596 eller snäpplås 05596-06.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.